The signal light with integrated touch function is intended for signaling functional states and enables interaction with the machine or system. The adaptive touch sensitivity, which adapts to the ambient conditions, ensures high reliability. La lampada di segnalazione a LED multicolore presenta una custodia robusta e resistente ai raggi UV con filettatura M22 per il montaggio. Il dispositivo è collegato tramite un connettore M12 a 5 poli e può essere controllato con commutazione positiva o negativa.
PSD-SL RGB/TB-P
-
Dispositivo di segnalazione combinato
1691146
LED signal light with touch function, 6 colors, 1 output, 24 V DC, point design
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione orientata al funzionamento
Ambient-adaptive touch sensor
Chiara siglatura degli stati del sistema
Montaggio e installazione semplici e rapidi
Design robusto