WP 10T
-
Pannello web
2700934
Pannello web, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Microbrowser (WebVisit Client) integrato di serie in tutti i dispositivi
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta