WP 07T/WT - Pannello web
2400164

Rugged-Pannello web, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG), rivestimento Antireflex), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Grado di protezione elevato: IP67 (frontale)
Range di temperatura esteso da -20 °C ... +70 °C
Elevata compatibilità chimica (touch in vetro)
Resistenza ai raggi UV
Elevata resistenza all'abrasione della parte frontale
Display leggibile al sole
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Tempi di messa in servizio brevi
Lato anteriore neutro
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta