TP 3070W/WT
-
Pannello tattile
2403465
Rugged-Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente ai raggi UV e IR
Resistente agli influssi ambientali, come nebbia salina o termiti e agli agenti chimici
Resistente alle intemperie grazie a IP67
Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro