TP 3070T - Pannello tattile
2700911

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Con scheda CF esterna espandibile
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi