D-LAN-19"-4 - Scaricatore di sovratensione
2880176

Rack da 19" con 4 porte provviste di protezione da sovratensioni per interfacce dati in reti Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI secondo Classe D/EN 50173 (CAT5e), collegamento a modulo di protezione: connettori femmina RJ45.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta altezza di installazione (1U)
Semplice integrazione di rete tramite connettori femmina RJ45
Utilizzabile fino a 1 GBit/s grazie al circuito di protezione adattato
Facilità di espansione grazie alla struttura modulare