I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MCR-SL-D-U-I - Indicatore digitale
2864011

Indicatore digitale MCR per la misurazione e la visualizzazione di segnali normalizzati, display a 5 cifre

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Display 48 x 24 mm
LED 8 mm, a 7 segmenti
Memorizzazione dei valori min./max.
5 cifre
Per segnali analogici normalizzati 0 ... 10 V e 0(4) ... 20 mA
Separazione galvanica
Programmabile
Visualizzazione punti decimali liberamente programmabile