ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE1
-
Custodie per l'elettronica
2201326
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, 2x piastra di copertura, 2x coperchio trasparente, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile