UM-ALU 4-72 FRONT 990 AP - Piastra frontale
2202093

Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 990 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4-..COVER AL

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC