UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP
-
Piastra frontale
2202090
Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 165 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4-..COVER AL
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC