EV-T2SOC-B-C - Coperchio di protezione
1463745

CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Basic, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con siglatura C, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Siglatura C a laser secondo DIN EN 17186 sotto il logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici