EV-T2SC-EM-WL - Coperchio di protezione
1324633

CHARX connect basic, Tipo 2, Coperchio di protezione, Gen 1, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, custodia: nero, con meccanismo a chiusura automatica, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Senza logo, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici
Montaggio particolarmente facile grazie all'avvitamento sul lato frontale
Minore sforzo di montaggio grazie alla guarnizione stampata
Nessuna necessità di telaio di montaggio separato