MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Convertitori di segnale per termoresistenze
2864736

Convertitore di temperatura MCR per Pt 100, configurabile mediante DIP switch, con connessione a molla, preconfigurato. Articolo di ricambio: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
Range di misura della temperatura da -150°C a 850°C
Separazione a 3 vie
Segnali Pt 100 in segnali normalizzati