I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-TC-UI - Convertitori di segnale per termocoppie
2864448

Convertitore di temperatura MCR per termocoppie, configurabile mediante DIP-switch, con connessione a vite, configurazione su richiesta

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Per termocoppie J e K secondo IEC 60584
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Compensazione giunto freddo interna
Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali di termocoppie in segnali normalizzati
Range di misura della temperatura da -150 °C ... 1350 °C
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie