La stazione di testa multiplexer per bus di campo PA consente l'integrazione di moduli I/O Radioline standard in una rete Profibus PA. Il FB-MUX/HS/PA dispone di cinque versioni software del profilo per differenti configurazioni I/O.
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
-
Multiplexer
1005330
La stazione di testa FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA può essere utilizzata con fino a tre moduli di ingresso analogici da 4 canali (RAD-AI4-IFS) oppure tre sensori di temperatura PT100 da 4 canali (RAD-PT100-4-IFS) e due moduli di uscita analogici da 4 canali (RAD-AO4-IFS). Questa configurazione può essere utilizzata come soluzione I/O analogica e per la regolazione della temperatura.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
ATEX
ID omologazione: IBExU17ATEXB011 XProdotti compatibili
I vantaggi
Scalabile in base ai requisiti dell'applicazione
UL Listed
IECEx CoC
Nessun software necessario grazie a una stazione di testa preconfigurata.
Cinque stazioni di testa consentono una semplice installazione direttamente in campo
Integrazione semplice nel sistema Host tramite file di dati EDD, GSD oppure DTM
Connessione di tutti i segnali I/O di campo tramite cavi PROFIBUS PA standard
Adatto alla zona ATEX 2