Il convertitore IO-Link/analogico è un IO-Link Device che converte segnali analogici nel protocollo IO-Link. Il dispositivo permette quindi di rilevare i segnali di sensori analogici mediante un master IO-Link.
    
  
  AXL E IOL RTD1 M12 R
   - 
  Modulo analogico
    
      2700305
      
      
    
  
      Convertitore E-IO-Link/analogico Axioline per il collegamento di un resistore di temperatura, connettore M12, versione angolare
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
        1 interfaccia IO-Link
        Porta A IO-Link
        Specifica IO-Link V1.1.1
        Versione angolata
        1 ingresso analogico per il collegamento di termoresistenze (RTD)
        Connessione del sensore nella tecnica a 3 o 4 conduttori tramite un connettore M12 (con codifica A, a 5 poli)
        Range di tensione: 0 V ... 10 V
        Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
        Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
        Indicatore di stato locale
        Grado di protezione IP65/67