PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV - Trasformatore di corrente
1033485

Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski resistente ai raggi UV e con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 600 mm, diametro: 190 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina misura la corrente AC delle barre conduttrici e delle linee di alta tensione.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili