PACT MCR-V3-60 - Trasformatore di corrente
2277417

Trasformatore di corrente ad avvolgimenti, corrente primaria a scelta da 1...40 A AC; corrente secondaria a scelta 1 A AC o 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,5 o 1; potenza nominale a scelta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione contro la distruzione: cortocircuito del trasformatore ruotando i coprimorsetti imperdibili di 90°
Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio flessibili
Rilevamento affidabile dei picchi di carico con una corrente nominale termica ininterrotta del 120 % rispetto alla corrente nominale primaria
Elevata sicurezza elettrica grazie all'alta tensione nominale di isolamento
Struttura salvaspazio con larghezze dell'alloggiamento uniformemente ridotte da 30 mm