PACT MCR-V2-12040-159
-
Trasformatore di corrente
2277404
Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria a scelta da 400...4000 A AC; corrente secondaria a scelta 1 A AC o 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,5 o 1; potenza nominale a scelta
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente nominale primaria Ipn: 0...(400...4000) A
Dimensione guida: 4 x 120 x 10 mm