I potenti controllori compatti del tipo S-MAX garantiscono una comunicazione affidabile e un'elevata disponibilità. Oltre al controllo e alla regolazione delle vostre applicazioni, questi controllori compatti della classe 400 consentono anche di comandare e supervisionare direttamente i vostri processi. I controllori S-MAX si comportano come PLC tradizionali PROFINET compatibili, ma possiedono inoltre un HMI (Human Machine Interface). Grazie alle elevate prestazioni di questa unità, è possibile elaborare vaste operazioni di automazione in maniera rapida e affidabile.
S-MAX 415 CE PN
-
Controllore
2700573
Potente combinazione costituita da piattaforma PC, PLC e visualizzazione con master per il bus di campo INTERBUS, display da 15", Windows CE.NET e PROFINET-Controller
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Server FTP
Master INTERBUS
Controllore I/O PROFINET
Sistema runtime di visualizzazione per Visu+ (visualizzazione SCADA)
Supporto di numerosi protocolli di comunicazione come: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Touchscreen TFT a colori