RFC 470 PN 3TX
-
Controllore
2916600
Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Remote Field Controller |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Display di diagnosi | sì |
| Memoria dati ritentivi | 240 kByte (NVRAM) |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | tip. 8 MByte |
| Memoria dati | 16 MByte |
| Numero task di controllo | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Numero dati di processo | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS max.) | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 512 (di cui 254 utilizzatori bus remoto/segmenti bus) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 126 |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
| Specifica | Versione 1.1 |
| Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 1 ms |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | sì |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | no |
| Funzionalità | |
| Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
| Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di diagnostica | DIAG+ a partire dalla versione 2.00 |
| Interfaccia applicativa | Device Driver Interface tramite socket TCP/IP |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | tip. 24 W (senza modulo ventola) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | tip. 24 W (senza modulo ventola) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Collegamento alimentazione | morsetti a vite, estraibili |
| Corrente assorbita tipica | 1 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Integrato (con batteria) |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 5 |
| Collegamento | Connettore maschio FLK a 14 poli |
| Tecnica di connessione | Connettore FLK (a 14 poli) |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore maschio FLK a 14 poli |
| Numero uscite | 3 |
| Collegamento | connettore maschio FLK14 |
| Server web | sì |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | PROFINET |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| INTERBUS (master) | |
| Sistema bus | RS-422 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 124 mm / 185 mm / 190 mm (Senza modulo ventola) |
| 124 mm / 210 mm / 190 mm (con modulo ventola) | |
| Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (da 45 °C solo con modulo a ventola) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-6 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2916600 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAABA |
| Codice prodotto | DRAABA |
| GTIN | 4046356174114 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.094 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.070 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
RFC DUAL-FAN - Ventole 2730239
-
FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Modulo passivo 2284536
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
IBS PRG CAB - Cavo di collegamento 2806862
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adattatore 2708753
-
PC WORX BASIC LIC - Software di programmazione 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software di programmazione 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memoria 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria 2701189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software di programmazione 2988065
-
PC WORX TARGET FOR SIMULINK - Software-Add-on 2400041
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
I vantaggi
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Server FTP
Flash File-System
Master per bus di campo completo (8192 punti I/O)
Controller I/O PROFINET integrato e dispositivo PROFINET
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Interfaccia Ethernet integrata
Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)