PRC 20-CCF 0,5-2,5 - Contatto a crimpare
1468461

tipo di connessione

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: PRC 20, colore: argento, sezione del conduttore min.: 0,5 mm2, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Più spazio nella parte anteriore del dispositivo grazie alla trasmissione di correnti fino a 20 A in uno spazio ridotto
Tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione e alla resistenza agli urti elevati
Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
Codifica meccanica e a colori per una messa in servizio rapida e senza errori