CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Contatto a crimpare D-SUB
1418790

Contatto a crimpare D-SUB, Femmina, tornito, corrente nominale: 3 A, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiale contatti: Metallo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Elevata categoria di qualità
Diversi tipi di collegamento per ogni applicazione
Contatto tornito