CK1,0-ED-0,5ST AU - Contatto a crimpare
1409121

Contatto a crimpare, serie: VARIOCON, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 26...20 , materiale contatti: Cu, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili