SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Connettore
1201657
Connettore, Universale, 5-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, Connessione Push-in, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Restrizione del commercio | |
| Indicazione CE | I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea. |
| Nota per il montaggio | I fili possono essere collegati con o senza capocorda |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | B |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 60 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 4 mm ... 8 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 19 mm |
| Materiale | TPE-U (Cestello di fissaggio, peso: 1,1 g) |
| PA 6 (Leva di comando) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Norme / Disposizioni | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (con capocorda) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (rigido) | |
| Sezione di connessione AWG | 26 ... 18 (senza capocorda) |
| 28 ... 20 (con capocorda) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,8 Nm (Inserto portacontatti con anello di accoppiamento) | |
| 3 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 8 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A (2 A in caso di utilizzo di conduttori da 0,14 mm²) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | B |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24, R25 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| PA 6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Definizione norma | Urti, vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 50155:2001 |
| Codice articolo | 1201657 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF2CFA |
| Codice prodotto | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Matassa di cavi 1501728
-
ALU-SB - Lamina schermata 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Cappuccio 3203024
-
A 0,25- 7 - Cappuccio 3202478
-
A 0,34- 7 - Cappuccio 3009202
-
A 0,5 - 6 - Cappuccio 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Cappuccio 3200687
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Utensile spelafili 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
I vantaggi
Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in
Pratica connessione dei conduttori flessibili grazie alla leva
Connessione affidabile e rapida dei cavi elettrici
Cablaggio dati e segnale flessibile
Installazione rapida e semplice grazie alla tecnologia di connessione Push-in
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)