SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Connettore per apparecchi posteriore
1417853

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,25 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili