ES-FT-BPC-C 35 BK - Connettore
1176282

tipo di connessione

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 35 mm2, sezione del conduttore max.: 35 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 160 A, Tipo di connessione: A crimpare

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito