ES-C1M-C-CO2 - Connettore
1231073

tipo di connessione

Connettore, Serie di prodotti: BPP, colore: blu/noir, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V, corrente nominale: 26 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili