ES-BPC-C 95-120 BK - Connettore
1298071

tipo di connessione

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 95 mm2, sezione del conduttore max.: 120 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 350 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 14,1 mm, diametro cavo max.: 22,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito