ES-BBC-5-1 BK
-
Connettore
1155597
Connettore, Serie di prodotti: BBC, tipo: Connettori, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: Connessione a molla
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Installazione veloce: collegamento diretto dei moduli batteria sulla barra collettrice presente nel rack
Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
Molteplici campi d'impiego: la struttura modulare consente diverse intensità di corrente
Sistema a innesto con interfaccia integrata: nessun intervento di cablaggio durante l'installazione