SACC-MR-5SC SH DN SCO
-
Connettore dati
1432774
Connettore dati, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, schermata, Maschio angolato M12, codifica: A, Connessione a molla, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a molla: collegamento sicuro anche in caso di urti e vibrazioni grazie alle elevate forze di contatto
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati