RC-06S1N12C1EJ - Passaparete posteriore
1593840

M23, Passaparete posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili