PRC 5-SPLK-2,5 - Connettori per cavi
1274812

tipo di connessione

Connettori per cavi, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: diritto, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,75 mm2, sezione del conduttore max.: 4 mm2, tensione di dimensionamento: 1000, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 9,5 mm, diametro cavo max.: 12,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice prolungamento e riparazione di conduttori e cavi
Idoneo per l'uso in ambienti esterni con plastiche resistenti ai raggi UV e all'acqua salmastra
La tecnologia di chiusura brevettata impedisce un'apertura accidentale delle custodie