IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40029149| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL Listed
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||