CA-1RP1N8A90DNX
-
Connettore per giunti
1245045
M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16+2+FE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature