LPC 6/ 2-ST-7,62BK BD:+48V-GND - Connettore per circuiti stampati
1691178

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors L
Pittogramma sezione 6 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione Push-in con leva
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: nero, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: LPC 6/..-ST, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
Le chiare posizioni della leva forniscono un feedback affidabile sul vano di serraggio aperto o chiuso
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1