HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connettore per circuiti stampati
2203603

sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 2, serie di prodotti: HSCP-SP 1,5-.., tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, Colore dell'apertura della molla: bianco

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Connettori facili da usare per il collegamento frontale per elevate densità di contatti