TU-07P1N8A8UDUX
-
Connettore per cavi
1242649
M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: TU, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a baionetta, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %). Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.