ST-08S1N8A8K04SX
-
Connettore per cavi
1242735
Connettore per cavi, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 8, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11,2 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori