ST-08S1N8A8005X - Connettore per cavi
1243377

tipo di connessione

Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M17, numero poli: 8, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 10 mm ... 12,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati