RF-16P1N8A80DUX - Connettore per cavi
1242812

tipo di connessione

Connettore per cavi, applicazione: Feedback, segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 16, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm, numero poli: 16, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili