Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Tipo di prodotto
Connettori circolari (lato cavi)
Corpo isolante
Nota
Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica
N
Materiale (Corpo isolante)
PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Collegamento
Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto
Spina
Applicazione
Segnale
Numero di poli
7
Senso di rotazione
standard
Piano d'inserimento
7
Numero (Gruppo di contatti 1)
7
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)
2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)
20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)
48 V AC
74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento
1,5 kV
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Custodia
Nota
Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Esecuzione
Custodia per connettore per cavi
Tipo di filettatura
M23
Tipo
diritto
Tipo di bloccaggio
Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg
senza
Materiale (Custodia)
Metallo
Grado di protezione (inserito)
IP65
IP67
IP68
Guarnizione
Diametro esterno conduttore
6,5 mm ... 7,5 mm
Materiale guarnizione
NBR
Codice articolo
1610326
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto
ABRAFA
GTIN
4046356263054
Peso per pezzo (confezione inclusa)
66,91 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
66,91 g
Paese di origine
DE
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.