SACC-DSI-MS-4CON-M12-SCO SHX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1240020
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato