ST-8EP1N8A6100SX
-
Connettore per apparecchi anteriore
1242794
Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, Fissaggio centrale, schermato: sì, grado di protezione: IP67, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio a parete specifico per l'utente con filettatura o sistema anti torsione e dado di sicurezza
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature