FWP 12+1 - Connettore di processo
3069307

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Connettore di processo, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 13, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione