CP 4/3 - Custodia connettore
1066560

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 17,5 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 3, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Dettagli prodotto









I vantaggi

Dimensioni minime compatte per applicazioni in spazi ridotti
Connessione vantaggiosa di cavi preconfezionati con connessione a crimpare