FBP-2/14 - Connettore cieco
3069885

Connettore cieco, passo: 8,2 mm, larghezza: 147,2 mm, altezza: 72,9 mm, numero poli: 14, colore: grigio, tipo di montaggio: Innesto nella presa base

Dettagli prodotto








I vantaggi

Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Connettore dummy per FAME..., serve come copertura di protezione del blocco di prova con il connettore di prova estratto