VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC
-
Connettore RJ45
1417401
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore: nero, Ethernet
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Impiego in tutto il mondo tramite EAC, UL 1863 e CAN/CSA C22.2
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali