SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connettori bus D-SUB
2902323

Connettore D-SUB, 9 poli, connettore femmina, piedinatura: 2, 3, 5, 7, 9; due ingressi cavi M12 (codifica A) a 90°. Sistema bus: CAN, CANopen®. Resistenza di terminazione mediante terminatore M12 separato.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice messa in servizio, Plug&Play
Installazione priva di errori, in particolare nella costruzione di macchine in serie
Connessione rapida grazie al bloccaggio rapido M12-SPEEDCON
Peso ridotto
CANopen®
Terminazione mediante resistenza di terminazione M12
Adattatore tra ambienti IP20 e IP67
Schermatura con contatti passanti da M12 a D-SUB