CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Connettore RJ45
1414394

tipo di connessione

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 24- 27, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Ethernet

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Contatto di schermatura sicuro a 360° con connessione a crimpare comprovata
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
Inserto portacontatti maschio per custodia protettiva V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67